??
CAD-Modellauswahl
K1595.042X40
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1595 - Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set
Stückliste
K1595.042X40
BESTKIPP
Bestellnummer
K1595.042X40
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
FARBE
Farbe
weiß
B
Höhe
14 mm
D
Gewinde
M4 mm
D1
Durchmesser
10.8 mm
D2
Durchmesser
9.7 mm
D3
Durchmesser
4.1 mm
K
Höhe
6.9 mm
L
Länge
40 mm
R
Radius
0.45 mm
S
Durchmesser
1 mm
SW
Schlüsselweite
7 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Gewicht ca.
0.0069 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ANZM
Anzugsmoment
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505197
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions